本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、
情報は問題なくご利用いただけます。
下記は、旧NECエレクトロニクス社が所管していた製品または情報に関するページです。
・USB Implementers Forum, Incが策定したUniversal Serial Bus 3.0 Specification Revision 1.0準拠
・Intel社が策定したeXtensible Host Controller Interface (xHCI) Specification Revision 0.95準拠
・PCI SIGが策定したPCI Express(R) Base Specification 2.0準拠
・以下のUSBデータ伝送速度をサポート
Low-speed(1.5Mbps)/Full-speed(12Mbps)/High-speed(480Mbps)/Super-speed (5Gbps)
・以下のUSBデータ転送タイプをサポート
Control/Bulk/Interrupt/Isochronous transfer
・2つのUSBダウンストリームポートをサポート
・USBレガシー機能サポート
・PCI Express®の各種拡張カード仕様などをサポート
ExpressCard® Standard Release1.0
PCI Express Card Electromechanical Specification Revision 2.0
PCI Bus Power Management Interface Specification Revision 1.2
・PCIメモリ空間に制御レジスタを直接配置
・Serial Peripheral Interface(SPI) タイプのFLASH PROMを外付け
・24MHz水晶振動子または48MHz外部クロック動作
・動作電圧:3.3V、1.05V
・176ピン・プラスチックFBGA (10x10mm, 0.65mm ball pitch)