ページの先頭です
本文へジャンプする

本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、 情報は問題なくご利用いただけます。


下記は、旧NECエレクトロニクス社が所管していた製品または情報に関するページです。

8ビット デジタルAV用 All Flashマイコン


製品ラインアップ

Product Lineup

78K0%2FKC2-C 78K0%2FKE2-C

製品一覧

製品名
ユーザーズ・マニュアル 開発環境 動作電圧(V) 最大動作周波数(MHz) ROM
Type
ROM
Size
(KB)
RAM
Size
(Byte)
ピン数
78K0/KC2-C 詳細
(μPD78F0760 μPD78F0761 μPD78F0762 )
開発環境 2.7 - 3.6 20 Flash 32 - 60 1K - 3K 48
78K0/KE2-C 詳細
(μPD78F0763 μPD78F0764 μPD78F0765 )
開発環境 2.7 - 3.6 20 Flash 32 - 60 1K - 3K 64

サンプル要求または購入のお問い合わせ

関連情報






ページの終わりです
ページの先頭へ戻る