プログラミング機能付きオンチップ・デバッグ・エミュレータ (MINICUBE2)
製品名:QB-MINI2

MINICUBE2の特徴
1.業界最小サイズだから省スペース
48×48×12.4mmという業界最小クラスのサイズを実現
2.低価格だから経済的
低価格のため、開発や量産設備に設備投資を低く抑えることが可能。
(MINICUBE2は特約店の他に以下からも購入可能です。)
株式会社内藤電誠町田製作所 ASMIS NET SHOP
3.All Flash8~32ビットマイコンに対応
弊社製8ビット~32ビットのフラッシュ内蔵マイクロコンピュータを幅広くサポートしています。また,MINICUBE2内部のファームウエアをバージョンアップすることにより,サポート・デバイスを拡張することができます。
4.対象デバイスや動作状況によって色が変わる!
■オレンジ
- 78K0マイクロコントローラ用デバッガが起動時
■ブルー
- V850マイクロコントローラ用デバッガが起動時
■イエロー
- 78K0Rマイクロコントローラ用デバッガが起動時
■イルミネーション
- MINICUBE2にUSBのみ接続した状態で、15秒以上たつと、イルミネーション・モードに移行します。
※カラーは参考例です。点灯・点滅パターンは他にもございます。
MINICUBE2の使い方

動作環境
|
項目
|
仕様
|
|
対象ホストマシン
|
PC-98NXシリーズ, IBM PC/AT互換機
|
|
対象OS
|
Windows2000, WindowsXP
|
|
ホスト・インタフェース
|
USB 1.1 / 2.0
|
|
動作環境条件
|
温度:±0℃~+40℃ 湿度:10%~80%RH (ただし,結露なきこと)
|
|
保存環境条件
|
温度:-15℃~+40℃ 湿度:10%~80%RH (ただし,結露なきこと)
|
|
機能一覧
MINICUBE2(製品名:QB-MINI2)の機能は,使用するデバイスによって一部異なります。
対象デバイスが,V850マイコンと78K0マイコンである場合の主な機能は,次のとおりです。
デバイス別の詳細機能は紹介資料,またはユーザーズ・マニュアルをご覧ください。
デバッグ機能

|
項目
|
仕様
|
|
ターゲット・インタフェース
|
V850:CSI-H/S または UART 78K0:OCD0A/OCD0B または OCD1A/OCD1B
|
|
動作周波数
|
対象デバイスと同等
|
|
セキュリティー機能
|
10byte IDコード認証
|
|
ダウンロード
|
可能
|
|
実行
|
継続実行,カーソル位置から実行,カーソル位置まで実行リスタート,ステップ実行
|
|
強制ブレーク
|
可能 (V850は制限付き)
|
|
ハードウエア・ブレーク
|
V850:実行/アクセス兼用で2ポイント (一部デバイスは未サポート) 78K0:実行前1ポイント,アクセス1ポイント
|
|
端子マスク
|
リセットのみ
|
|
デバッグ用に使用するユーザ・メモリ空間
|
V850: ROM 2Kバイト、RAM 16バイト(Max) 78K0: ROM 257バイト(Min),RAM 7バイト(Min)
|
|
フラッシュ・プログラミング機能

|
項目
|
仕様
|
|
ターゲット・インタフェース
|
V850:CSI-H/S または UART 78K0:UART
|
|
クロック供給
|
16/8/4MHzのクロックを供給可能
|
|
電源供給
|
3Vまたは5V(最大定格電流 100mA)
|
|
デバイス固有情報取得
|
弊社製PG-FP4用パラメータ・ファイルを使用
|
|
セキュリティ・フラグ設定
|
可能
|
|
スタンドアロン動作
|
不可(ホストマシンとの接続が必須)
|
|
※機能は使用するデバイスによって一部異なります。ご了承ください。
※デバイス別の詳細機能は紹介資料、またはユーザーズマニュアルをご覧ください。
サポートデバイス
サポートデバイス情報はMINICUBE2 使用上の留意点(P12~)よりご確認ください。
関連ドキュメント
ソフトウエアのダウンロード
MINICUBE2を動作させるためには,別途ソフトウエアが必要になります。
各ソフトウエアは,バージョンアップ・サービスからダウンロードします。
オプション

無線オプション
MINICUBE2とターゲット・システムに接続することでケーブルの無線化を実現する無線ユニットです。
詳細

各種CPUボード
MINICUBE2と接続可能で簡単にマイコンを試すことが可能なCPUボードです。
詳細

バラ線ケーブル
ターゲット基板にテストピンを立てるだけでMINICUBE2と
接続できるケーブルです。
詳細