ページの先頭です
本文へジャンプする

本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、 情報は問題なくご利用いただけます。


下記は、旧NECエレクトロニクス社が所管していた製品または情報に関するページです。

自動車電装


モータ制御部などに用いられるパワーMOSFET

自動車電装向けディスクリート製品は「安心して超高信頼性製品を利用したい」という市場ニーズに基づき、自動車用途を意識した設計・開発、工程管理のもとで、通常より高い品質・信頼性を実現しています。また、他の電子機器同様に、小型化/低オン抵抗が求められており、当社では、最新トレンチ技術の0.25μmプロセス(UMOS4)と新マルチ・ボンディング実装技術の採用により、世界最高レベルの超低オン抵抗を実現し、各種用途に最適な製品群を取り揃えています。

詳細は各カテゴリをクリックしてください。

自動車電装 EPS パワー・シート エアコン ABS パワー・ウィンドウ エンジン・コントロール・システム



製品検索

製品一覧表の使い方


関連情報



ディスクリート製品に関するお問い合わせ




ページの終わりです
ページの先頭へ戻る