ページの先頭です
本文へジャンプする

本ウェブサイトでは、JavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。
お客さまがご使用のブラウザではスタイルが未適応のため、本来とは異なった表示になっておりますが、 情報は問題なくご利用いただけます。


下記は、旧NECエレクトロニクス社が所管していた製品または情報に関するページです。

 μPD61153B, μPD61154B

高画質ビデオキャプチャ向け MPEG2エンコーダLSI




製品概要

μPD61153BおよびμPD61154Bは,コンシューマ向けDVDレコーダやマルチメディアPCのデジタルビデオ録画再生デバイスにおける高画質アナログビデオ信号のキャプチャ機能を1チップ化したデバイスです。


特徴

アナログ画像をパソコンで利用できるようにデジタル化する「ビデオ・キャプチャ機能」に必要となる次の4つの機能を1チップでご提供いたします。


  1. 輝度信号と色信号を分離して画像ノイズを削減する3次元Y/C分離機能。
  2. アナログビデオ信号を高画質でデジタル信号に変換できるビデオデコーダ機能。
  3. デジタル動画データおよびデジタル音声データを圧縮するMPEG2エンコード機能。
  4. MPEG2方式でエンコードしたデータ,圧縮されていないデジタル動画データおよび音声データ,アナログ動画像信号に混合して送られてくる字幕データなどのビデオブランキング情報 (VBI) データ,という4種類のデータを同時にパソコンに転送できるPCIバスマスタ転送機能。

ターゲット・システム

  • PC向け無料デジタルTV放送キャプチャカード
  • コンピュータ向けビデオキャプチャカード
  • デジタル録画再生機能付きTV

製品仕様

ビデオデコード仕様 (μPD64011B相当コア内蔵)


仕様 μPD61153B, μPD61154B共通
内蔵ADC 10ビット, 2ch
3DYC/NR NTSC時に3次元Y/C分離処理,PAL/SECAM時にNR処理
クロマデコード NTSC/PAL/SECAM
画質補正機能 サブコントラスト,サブカラー,LTI/CTI,シャープネス
コピーガード検出 マクロビジョン対応
VBIスライス VBID,クローズドキャプション,WSS,VPS


MPEGビデオエンコード仕様 (μPD61151/2相当コア内蔵)


仕様 μPD61153B, μPD61154B共通
ストリーム規格 MPEG2規格 MP@ML, SP@ML, MPEG1規格準拠
ピクチャ・サイズ 水平: 720, 704, 640, 544, 480, 352, 320 ドット/ライン
垂直: 480, 240, 576, 288 ライン/フレーム
符号化形式 1パス・バリアブル・ビット・レート (VBR)
コンスタント・ビット・レート (CBR)
プレアナリシス シーン・チェンジ, 動き探索アシスト
TBC MPEGエンコード用のタイム・ベース・コレクタ
VBIスライス VBID, クローズドキャプション, WSS


オーディオエンコード仕様


仕様 μPD61153B
(μPD61151相当コア内蔵)
μPD61154B
(μPD61152相当コア内蔵)
ビット長 16, 20, 24ビット
サンプリング 32kHz, 44.1kHz, 48kHz
オーディオエンコーダ MPEG1オーディオ・レイヤ2規格準拠 MPEG1オーディオ・レイヤ2規格準拠
Dolby® Digital民生用エンコーダ規格準拠
入出力フォーマット エレメンタリ・ストリーム, PCMオーディオの入出力が可能


マルチプレクス仕様


仕様 μPD61153B, μPD61154B共通
ストリーム出力フォーマット MPEG2-TS/PS, DVD-Video, DVD-VR, DVD+VR


AVインタフェース仕様


仕様 μPD61153B, μPD61154B共通
デジタルビデオ入力 BT656またはBT601入力に対応
  • PCI使用時: 1入力
  • PCI以外時: 2入力
デジタルオーディオ入力 PCM入力に対応
  • PCI使用時: 3入力 (PCM出力時は2入力)
  • PCI以外時: 4入力 (PCM出力時は3入力)
デジタルビデオ出力 1出力
  • Y:Cb:Cr=4:2:2対応のTBC処理後にBT656またはBT601を出力
デジタルオ-ディオ出力 1出力
  • ビデオ出力とAV同期を行うPCM遅延処理機能を内蔵


ホストインタフェース仕様


仕様 μPD61153B, μPD61154B共通
フォーマット PCI Rev2.2 / パラレルバス (8/16ビット) / シリアルバスに対応
PCIマスタ転送機能
  • 4ch同時動作対応
  • 以下7種類のPCI™ マスタ転送をサポート
    1. Video RAWデータ
    2. Audio RAWデータ
    3. VBI RAWデータ
    4. MPEGエンコードストリーム
    5. 外部ストリーム
    6. SDRAMへのデータ書き込み転送
    7. SDRAMからのデータ読み出し転送


その他仕様


仕様 μPD61153B, μPD61154B共通
ペリフェラル I2Cバスマスタコントローラ, 汎用IOポート
外付けメモリ 128Mビット (x16ビット) DDR333-SDRAM x1個
プロセス 0.15μm CMOS
パッケージ 272pin BGA 1.0mmピッチ (21mmx21mm)
VDD 内部 1.5V, O部 3.3V, RAM部 2.5V



ブロック図

ブロック図



This device is protected by U.S. patent numbers 6,600,873 and other intellectual property rights.



製品に関するお問い合わせ




ページの終わりです
ページの先頭へ戻る