EMMA3 (µPD61334A)
製品概要
EMMA3は,急成長中の次世代DVDプレーヤ/レコーダ分野におけるバックエンドA/V処理に必要なすべての機能を搭載した,デジタル放送受信機能付きのDVDデコーダです。必要な周辺機能が内蔵されているため,部品点数の削減が可能です。
ターゲット・システム
製品仕様
|
製品仕様
|
|
CPU
|
- メインCPU:655 Dhrystone MIPS (クロック数327MHz) の処理性能を持つ64および32ビットVR5500 CPUコア
- サブCPU:457 Dhrystone MIPS (クロック数327MHz) の処理性能を持つ32ビットMIPS32® CPUコア
|
|
統一メモリ・コントローラ
|
- 32および48ビットDDR2-667 SDRAM
- 最大メモリ容量8GB
|
|
PCI
|
- 32ビットPCIインタフェース (3.3V,33MHz)
|
|
外部メモリ・インタフェース (EMI)
|
- NOR/NANDフラッシュROM用ROMインタフェース
- 汎用入出力 (GIO) インタフェース
|
|
ストリーム・プロセッサ
|
- MPEG2-PS,MPEG2-TS,MEPG1システム多重分離
- HD DVD,DVD-Video,DVD-Video Recording,およびVideo CD 2.0フォーマット
- ARIBに対応
- CSS,CPRMデスクランブラ内蔵
- CPRM,AACSスクランブラ/デスクランブラ内蔵
- DES,3-DES (ファミリオプション),AES (ファミリオプション) スクランブラ/デスクランブラ内蔵
|
|
MPEG-AVC/VC1ビデオ・デコード・エンジン
|
- MPEG2,MP@HL,MPEG1ビデオ
- MPEG4 ASP@ L5準拠 (1/4ピクセル / グローバルモーション補正なし) (オプション)
- MPEG4 AVC/H.264 HP@L4.1,MP@L3.2
- VC1 AP@L3,AP@L2
- フルトリック・プレイ対応
- JPEGデコード・アクセラレータ
|
|
音声デコード・エンジン
|
- Dolby Digital,DTS
- Dolby Digital Plus,DTS-HD,Dolby True HD
- MPEG1 Layer 1/2,MPEG2 AAC
- HD DVDおよびDVD用LPCM
- CD-DA
- トリック・プレイ対応
|
|
ディスプレイ/グラフィックBitBltエンジン
|
- 4系統ビデオ・プレーン
- 5系統オンスクリーン・ディスプレイ (OSD) プレーン
- アンチフリッカ・フィルタ
- α-ブレンディング
- IP変換 / 3次元ノイズ除去 (480iビデオ)
- グラフィックBitBltエンジン
- 高機能2次元/1次元ブロック移動処理
- α-ブレンディング付きBitBlt処理
- 独立した水平および垂直リサイズ・フィルタ
- カラー
|
|
ビデオ・エンコーダ
|
- NTSC,PAL,SECAM /HDTV (720p / 1080i / 480p / 576p) フォーマット
- 5チャネル,12ビットD/Aコンバータ (150MHz)
- Macrovision 7.1.L1およびMacrovision AGC 1.2
|
|
ストレージ・インタフェース
|
- 光学ドライブ/HDD用2チャネルIDEインタフェース
|
|
ペリフェラル
|
- 16550互換UART (3チャネル,16バイトFIFO)
- 3チャネル・クロック同期式シリアル・インタフェース (CSI)
- 3チャネルI2Cインタフェース
- ISO-7816スマートカード・インタフェース
- 赤外線データ通信インタフェース
- 汎用I/O
|
|
プロセス
|
|
|
電源
|
- 1.0V (コアロジック),1.8V (DDR2 SDRAMインタフェース),3.3V (I/Oインタフェース)
|
|
パッケージ
|
- 933ピン・プラスチックBGA (35mm×35mmボールピッチ:1.00mm)
|
|
ブロック図
製品に関するお問い合わせ